??
CAD model selection
K1367.217X5000
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1367 - Edge protection profiles with steel retaining strip
Bill of material
K1367.217X5000
BESTKIPP
Order No.
K1367.217X5000
FORM
Form
C
B
width
11.0 mm
L
Length
5000 mm
H
height
15.8 mm
KB
Clamping range
4,0-6,0 mm
MB
Minimum bend radius
A=50 B=40 C=30 D=30 mm
GEW
Approx. weight
0.7962 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245337354
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions